HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
K0383

Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica, classe di resistenza 10.9.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Vite colore nero. Sfera temprata, non trattata.Nota:Con la sfera spianata, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.
I modelli piu lunghi sono stati sviluppati per l‘impiego come „perni adesivi“. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.
Nota disegno:
Forma BV: sfera spianata con spina antitorsione
Forma FV: sfera spianata, zigrinata con spina antitorsione
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0383 Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata e spina antitorsione 141 kB

Disegni

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Forma BV
N. ordine
Forma FV
D1D3L2Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
Filtro
K0383.50612-M6312,1436
K0383.50616-M6316,1436
K0383.50620-M6320,1436
K0383.50625-M6325,1436
K0383.50816K0383.60816M84,116,35,549
K0383.50820K0383.60820M84,120,35,549
K0383.50825K0383.60825M84,125,35,549
K0383.50830K0383.60830M84,130,35,549
K0383.51020K0383.61020M105,620,37512
K0383.51025K0383.61025M105,625,37512
K0383.51035K0383.61035M105,635,37512
K0383.51040K0383.61040M105,640,27512
K0383.51220K0383.61220M12720,28,5618
K0383.51230K0383.61230M12730,28,5618
K0383.51240K0383.61240M12740,28,5618
K0383.51250K0383.61250M127508,5618
K0383.51635K0383.61635M1610,73512836
K0383.51650K0383.61650M1610,75012836
K0383.52030K0383.62030M2013,530151060
K0383.52040K0383.62040M2013,540151060
K0383.52050K0383.62050M2013,550151060
K0383.52060K0383.62060M2013,560151060
K0383.52435K0383.62435M2415,835181280
K0383.52450K0383.62450M2415,850181280
K0383.52480K0383.62480M2415,880181280