HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
K0383

Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica, classe di resistenza 10.9.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi o POM.
Versione:Vite colore nero.
Sfera temprata, non trattata o POM.
Nota:Con la sfera spianata forma B, C o F è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.
I modelli piu lunghi sono stati sviluppati per l‘impiego come „perni adesivi“. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.
Nota disegno:
Forma B: sfera in acciaio
Forma C: sfera in POM
Forma F: sfera in acciaio, zigrinata
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0383 Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata 150 kB

Disegni

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D3L2Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0383.2046BM41,45,82,523,5 2,58 €
K0383.2048BM41,47,82,523,5 2,58 €
K0383.20410BM41,49,82,523,5 2,61 €
K0383.20412BM41,411,82,523,5 2,61 €
K0383.20416BM41,415,82,523,5 2,64 €
K0383.2058BM527,632,54,5 2,65 €
K0383.20510BM529,632,54,5 2,65 €
K0383.20512BM5211,632,54,5 2,75 €
K0383.20516BM5215,632,54,5 2,75 €
K0383.20520BM5219,632,54,5 2,86 €
K0383.20525BM5224,632,54,5 2,86 €
K0383.20610BM6310,1439 2,57 €
K0383.20612BM6312,1439 2,57 €
K0383.20616BM6316,1439 2,57 €
K0383.20620BM6320,1439 2,57 €
K0383.20625BM6325,1439 2,60 €
K0383.20650BM6350,1439 2,66 €
K0383.20660BM6360,1439 2,72 €
K0383.20680BM6380,1439 3,42 €
K0383.20810BM84,110,35,5410 2,84 €
K0383.20812BM84,112,35,5410 2,84 €
K0383.20816BM84,116,35,5415 2,84 €
K0383.20820BM84,120,35,5415 2,84 €
K0383.20825BM84,125,35,5415 2,86 €
K0383.20830BM84,130,35,5415 2,86 €
K0383.20850BM84,150,35,5415 2,88 €
K0383.20860BM84,160,35,5415 2,88 €
K0383.20880BM84,180,35,5415 2,93 €
K0383.21012BM105,612,37520 3,24 €
K0383.21016BM105,616,37520 3,24 €
K0383.21020BM105,620,37520 3,24 €
K0383.21025BM105,625,37520 3,28 €
K0383.21035BM105,635,37520 3,44 €
K0383.21216BM12716,28,5630 4,35 €
K0383.21220BM12720,28,5630 4,37 €
K0383.21230BM12730,28,5630 4,90 €
K0383.21240BM12740,28,5630 5,25 €
K0383.21620BM1610,72012860 6,93 €
K0383.21625BM1610,72512860 7,09 €
K0383.21635BM1610,73512860 7,59 €
K0383.21650BM1610,75012860 8,30 €
K0383.22030BM2013,530151090 12,47 €
K0383.22040BM2013,540151090 12,62 €
K0383.22060BM2013,560151090 13,14 €
K0383.22435BM2415,8351812120 16,79 €
K0383.22450BM2415,8501812120 17,58 €
K0383.22480BM2415,8801812120 19,90 €
K0383.41012FM106127520 13,66 €
K0383.41016FM106167520 13,66 €
K0383.41025FM106257520 13,66 €
K0383.41035FM106357520 13,80 €
K0383.41216FM127,2168,5630 14,83 €
K0383.41220FM127,2208,5630 14,83 €
K0383.41230FM127,2308,5630 15,10 €
K0383.41240FM127,2408,5630 15,23 €
K0383.41620FM1610,72012860 17,29 €
K0383.41625FM1610,72512860 17,29 €
K0383.41635FM1610,73512860 17,58 €
K0383.41650FM1610,75012860 17,69 €
K0383.7046CM41,85,92,520,3 2,70 €
K0383.7048CM41,87,92,520,3 2,70 €
K0383.70410CM41,89,92,520,3 2,70 €
K0383.70412CM41,811,92,520,3 2,70 €
K0383.70416CM41,815,92,520,3 2,58 €
K0383.7058CM52,17,832,50,5 2,58 €
K0383.70510CM52,19,832,50,5 2,58 €
K0383.70512CM52,111,832,50,5 2,64 €
K0383.70516CM52,115,832,50,5 2,64 €
K0383.70520CM52,119,832,50,5 2,64 €
K0383.70525CM52,124,832,50,5 2,70 €
K0383.70610CM6310,3430,9 2,46 €
K0383.70612CM6312,3430,9 2,46 €
K0383.70616CM6316,3430,9 2,46 €
K0383.70620CM6320,3430,9 2,51 €
K0383.70625CM6325,3430,9 2,51 €
K0383.70810CM84,210,45,541,5 2,70 €
K0383.70812CM84,212,45,541,5 2,70 €
K0383.70816CM84,216,45,541,5 2,70 €
K0383.70820CM84,220,45,541,5 2,76 €
K0383.70825CM84,225,45,541,5 2,76 €
K0383.70830CM84,230,45,541,5 2,80 €