HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Dispositivo di serraggio integrato UNI lock
K1003

Dispositivo di serraggio integrato UNI lock

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Superfici funzionali cementate e rettificate.Nota:I dispositivi di serraggio integrati UNI lock possono essere utilizzati nelle tavole delle macchine, in dispositivi (piastre, cubi, torri ecc.) con o senza sporgenza in tutte le posizioni.
La struttura modulare permette di adattare in modo ottimale il numero e la distanza dei tenditori al processo di serraggio. I dispositivi di serraggio integrati sono disponibili con e senza spina antitorsione.
Le forze di serraggio elevate vengono prodotte dal pacchetto a molle integrato (l'unità è serrata senza pressione).
Il processo di sblocco avviene pneumaticamente.

Con i bulloni di fissaggio UNI lock e le viti di fissaggio M10, M12, M16 sono possibili le seguenti forze di tenuta:

- Forza di tenuta (M10) 35.000N
- Forza di tenuta (M12) 50.000N
- Forza di tenuta (M16) 75.000N

Fornitura:
1 modulo di serraggio incl. 6x viti di fissaggio.
6x cappucci di protezione per viti.
2x O-Ring attacco aria.
1x O-Ring di montaggio.
Dati tecnici:- Pressione di apertura: 6 bar, aria lubrificata
- Pressione turbo: 6 bar
- Attacco aria: G 1/8
- Accuratezza di ripetibilità ≤ 0,005 mm
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1003 Dispositivo di serraggio integrato UNI lock 235 kB
 Nota tecnica per il sistema di serraggio a punto zero UNI lock 457 kB

Disegni

Dispositivo di serraggio integrato UNI lock

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1003.138280senza spina antitorsione3,56 693,77 €
K1003.138281con spina antitorsione3,52 807,77 €