|
|
K0967Bullone di fissaggio UNILOCK grandezza del sistema 80 mm |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Temprato e brunito. Superfici funzionali rettificate.Nota:I bulloni di fissaggio UNILOCK sono ideati per serrare e posizionare i pezzi da lavorare. I bulloni di fissaggio sono avvitati all'elemento intercambiabile e adattati ai vari moduli di base.
Con i bulloni di fissaggio UNILOCK in connessione con le viti di fissaggio M10, M12, M16 sono possibili le seguenti forze di tenuta sono possibili le seguenti forze di tenuta: - Forza di tenuta (M10) 35.000N - Forza di tenuta (M12) 50.000N - Forza di tenuta (M16) 75.000N Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9.
Per altri bulloni di fissaggio della stessa dimensione del sistema, vedere K1471, K0968 e K0967 con perni filettati.
Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | D3 | H | T | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0967.140160512 | A | 16 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 96,64 € | | K0967.140180512 | A | 18 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 96,64 € | | K0967.140220516 | A | 22 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 77,85 € | | K0967.140250512 | A | 25 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 57,91 € | | K0967.140250516 | A | 25 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 70,50 € | | K0967.240160512 | B | 16 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 128,23 € | | K0967.240180512 | B | 18 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 128,23 € | | K0967.240220516 | B | 22 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 128,26 € | | K0967.240250512 | B | 25 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 72,61 € | | K0967.240250516 | B | 25 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 91,63 € | | K0967.340160512 | C | 16 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 91,20 € | | K0967.340180512 | C | 18 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 91,20 € | | K0967.340220516 | C | 22 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 91,20 € | | K0967.340250512 | C | 25 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 52,50 € | | K0967.340250516 | C | 25 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 63,45 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|