HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Stazione di serraggio UNI lock semplice
K1009_1-Fach

Stazione di serraggio UNI lock semplice

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modulo di serraggio in acciaio da cementazione.
Piastra base acciaio 1.1730.
Versione:Modulo di serraggio superfici funzionali cementate e rettificate.
Piastra base rettificata su entrambi i lati.
Nota:Stazioni di serraggio multiple fornite allestite con dispositivi di serraggio integrati UNI lock Ø138 mm. Le stazioni di serraggio sono fissate mediante staffe di serraggio o avvitamento diretto alla tavola della macchina.
I comuni schemi di foratura sulla parte posteriore del fissaggio sono pre-centrati.
Le stazioni di serraggio possono essere allineate utilizzando i fori di riferimento 14H7.
I dispositivi di serraggio integrati sono azionati centralmente da un collegamento pneumatico.
Le forze di serraggio elevate vengono prodotte dal
pacchetto a molle integrato (l'unità è serrata senza pressione).
Il processo di sblocco avviene pneumaticamente.

Con i bulloni di fissaggio UNI lock e le viti di fissaggio M10, M12, M16 sono possibili le seguenti forze di serraggio.

- Forza di serraggio (M10) 35.000N/modulo
- Forza di serraggio (M12) 50.000N/modulo
- Forza di serraggio (M16) 75.000N/modulo
Dati tecnici:- Pressione di apertura: 6 bar, aria lubrificata
- Pressione turbo: 6 bar
- Attacco aria: G1/4
- Accuratezza di ripetibilità ≤ 0,005 mm
- Fori di riferimento 14H7 per allineare la piastra di serraggio.
- Collegamenti a innesto pneumatici per tubo pneumatico da 6 mm.
Su richiesta:Stazione di serraggio in formati speciali.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1009_1-Fach Stazione di serraggio UNI lock semplice 191 kB

Disegni

Stazione di serraggio UNI lock semplice

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AspettoPeso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1009.10001491991x17,08 su richiesta

Altri articoli di questa categoria