HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Stazione di serraggio UNI lock quadrupla
K1009

Stazione di serraggio UNI lock quadrupla

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modulo di serraggio in acciaio da cementazione.
Piastra base acciaio 1.1730.
Versione:Modulo di serraggio superfici funzionali cementate e rettificate.
Piastra base rettificata su entrambi i lati.
Nota:Stazioni di serraggio multiple fornite allestite con dispositivi di serraggio integrati UNI lock Ø138 mm. Le stazioni di serraggio sono fissate mediante staffe di serraggio o avvitamento diretto alla tavola della macchina.
I comuni schemi di foratura sulla parte posteriore del fissaggio sono pre-centrati.
Le stazioni di serraggio possono essere allineate utilizzando i fori di riferimento 14H7.
I dispositivi di serraggio integrati sono azionati centralmente da un collegamento pneumatico.
Le forze di serraggio elevate vengono prodotte dal
pacchetto a molle integrato (l'unità è serrata senza pressione).
Il processo di sblocco avviene pneumaticamente.

Con i bulloni di fissaggio UNI lock e le viti di fissaggio M10, M12, M16 sono possibili le seguenti forze di serraggio.

- Forza di serraggio (M10) 35.000N/modulo
- Forza di serraggio (M12) 50.000N/modulo
- Forza di serraggio (M16) 75.000N/modulo
Dati tecnici:- Pressione di apertura: 6 bar, aria lubrificata
- Pressione turbo: 6 bar
- Attacco aria: G1/4
- Accuratezza di ripetibilità ≤ 0,005 mm
- Fori di riferimento 14H7 per allineare la piastra di serraggio.
- Collegamenti a innesto pneumatici per tubo pneumatico da 6 mm.
Su richiesta:Stazione di serraggio in formati speciali.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1009 Stazione di serraggio UNI lock quadrupla 197 kB

Disegni

Stazione di serraggio UNI lock quadrupla

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AspettoPeso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1009.42003953954x458 su richiesta

Altri articoli di questa categoria