HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
UNI lock Moduli di serraggio manuali
K1123

UNI lock Moduli di serraggio manuali

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Superfici funzionali cementate e rettificate.Nota:I moduli di serraggio manuali UNI lock sono adattabili direttamente a tavole con sistema a griglia forata o a tavole con cave a T, nonché a piastre a griglia con passo 50 mm, grandezza del sistema M10/M12/M16.
Il modulo di serraggio manuali UNI lock H 50 è particolarmente adatto per macchine con corsa Z ridotta. L'altezza ridotta del modulo di serraggio manuale permette uno sfruttamento ottimale della corsa Z.
Il modulo di serraggio manuali UNI lock H 50 può essere montato in tutte le posizioni.

Fornitura:
1 pz. modulo di serraggio manuale incl. accessorio di fissaggio.
Dati tecnici:Accuratezza di ripetibilità ≤ 0,005 mm
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1123 UNI lock Moduli di serraggio manuali 202 kB

Disegni

UNI lock Moduli di serraggio manuali

Selezione/filtro articoli

N. ordine

BHLL1SWPeso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1123.1605050855012510063,52 664,08 €