HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
UNI lock Modulo di serraggio doppio
K1122

UNI lock Modulo di serraggio doppio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Superfici funzionali cementate e rettificate.Nota:I moduli di serraggio doppio UNI lock sono particolarmente adatti per il serraggio diretto dei pezzi da lavorare. I pezzi da lavorare con geometrie complesse possono quindi essere lavorati completamente su 4 e 5 lati.
I moduli di serraggio doppio UNI lock possono essere montati in tutte le posizioni.
Le forze di serraggio elevate vengono prodotte dal pacchetto a molle integrato (l'unità è serrata senza pressione). Il processo di sblocco avviene pneumaticamente.
Con i bulloni di fissaggio UNI lock in unione con le viti di serraggio M10, M12, M16 sono possibili le seguenti forze di tenuta:
forza di tenuta (M10) 35.000N
forza di tenuta (M12) 50.000N
forza di tenuta (M16) 75.000N

Fornitura:
1 pz. modulo di serraggio doppio incl. 3x attacchi per l'aria.
Dati tecnici:Pressione di apertura: 6 bar, aria lubrificata
Pressione turbo: 6 bar
Attacco aria: G 1/8
Accuratezza di ripetibilità ≤ 0,005 mm
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1122 UNI lock Modulo di serraggio doppio 284 kB
 Nota tecnica per il sistema di serraggio a punto zero UNI lock 457 kB

Disegni

UNI lock Modulo di serraggio doppio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Tipo

Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1122.1381500Morsa doppia3 1.841,56 €