Gruppi merceologici
UNILOCK Modulo base 5 assi per sistemi da 138 mm
K1419

UNILOCK Modulo base 5 assi per sistemi da 138 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota:II moduli base UNILOCK a 5 assi con dimensione di sistema 138 sono adatti per il serraggio di pezzi grandi e pesanti. I pezzi possono essere inseriti direttamente nel modulo base con il bullone di fissaggio o con l'adattatore di riduzione. I moduli base vengono avvitati tramite le relative piastre di base o direttamente alla tavola della macchina. Possibilità di posizionamento flessibile. È possibile creare un modulo di serraggio doppio anche accostando due moduli, lato inferiore contro lato inferiore.

Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M16, M20, M24 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M16) 75.000 N
- forza di serraggio (M20) 160.000 N
- forza di serraggio (M24) 230.000N
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9

I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1419 UNILOCK Modulo base 5 assi per sistemi da 138 mm 393 kB
 Nota tecnica per sistema di serraggio modulare 138 533 kB

Disegni

UNILOCK Modulo base 5 assi per sistemi da 138 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
H

SWCoppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1419.1380750Asenza spina antitorsione75830 1.577,10 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33