HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
UNI lock Modulo base 5 assi regolabile  grandezza del sistema 50 mm
K1117

UNI lock Modulo base 5 assi regolabile grandezza del sistema 50...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Nota:I moduli base a 5 assi UNI lock, grandezza del sistema 50, sono adattabili direttamente alla tavola della macchina con sistema a griglia forata o a tavole con cave a T, nonché a piastre a griglia. Inoltre, il modulo base con grandezza del sistema 50 può essere combinato con un sistema di grandezza 80. Pezzi da lavorare di dimensioni inferiori possono così essere serrati semplicemente con il sistema di serraggio modulare.
 
Compatibile con sistema di serraggio a punto zero UNI lock con bulloni di fissaggio UNI lock D=18 mm.
Con un bullone di fissaggio appropriato è possibile montarli anche sui sistemi di serraggio a punto zero convenzionali.
Regolazione dell'altezza con disco di ottone. Serraggio laterale con vite di serraggio. Così possono essere collocati e serrati in modo ottimale pezzi da lavorare con altezze di posa diverse.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1117 UNI lock Modulo base 5 assi regolabile grandezza del sistema 50 mm 318 kB
 Forze Grandezza del sistema 50 mm 1,5 MB

Disegni

UNI lock Modulo base 5 assi regolabile  grandezza del sistema 50 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

CADAcc.PrezzoOrdinare
K1117.12072600regolabile 664,08 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33