HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
UNI lock Modulo strutturale 5 assi, regolabile  grandezza del sistema 50 mm
K1119

UNI lock Modulo strutturale 5 assi, regolabile grandezza del...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Nota:I moduli di fissaggio aggiuntivi a 5 assi UNI lock servono per aumentare l'altezza dei moduli base e della struttura.
In base alla situazione di serraggio è possibile ottenere l'altezza ottimale combinando un modulo base con un modulo strutturale.
Inoltre il modulo di fissaggio aggiuntivo con formato di sistema 50 può essere combinato con il formato di sistema 80.

Regolazione dell'altezza con disco di ottone. Serraggio laterale con vite di serraggio. Così possono essere collocati e serrati in modo ottimale pezzi da lavorare con altezze di posa diverse.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1119 UNI lock Modulo strutturale 5 assi, regolabile grandezza del sistema 50 mm 298 kB
 Forze Grandezza del sistema 50 mm 1,5 MB

Disegni

UNI lock Modulo strutturale 5 assi, regolabile  grandezza del sistema 50 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

CADAcc.PrezzoOrdinare
K1119.0720verstellbar 585,95 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33