HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
UNI lock Riduttore per sistema a 5 assi, grandezza del sistema 50 mm
K1120

UNI lock Riduttore per sistema a 5 assi, grandezza del sistema...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Nota:I riduttori UNI lock per sistemi a 5 assi sono concepiti per il serraggio e il posizionamento del pezzo da lavorare.
I riduttori possono essere avvitati con il pezzo e montati sul modulo base o sul modulo di fissaggio aggiuntivo.
Inoltre il riduttore con formato di sistema 50 può essere combinato con il formato di sistema 80.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1120 UNI lock Riduttore per sistema a 5 assi, grandezza del sistema 50 mm 263 kB
 Forze Grandezza del sistema 50 mm 1,5 MB

Disegni

UNI lock Riduttore per sistema a 5 assi, grandezza del sistema 50 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

HCADAcc.PrezzoOrdinare
K1120.251081AM825 133,93 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33