Gruppi merceologici
UNILOCK Bullone di fissaggio grandezza del sistema 50 mm
K1121

UNILOCK Bullone di fissaggio grandezza del sistema 50 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota:I bulloni di fissaggio UNILOCK sono ideati per serrare e posizionare i pezzi da lavorare.
I bulloni di fissaggio possono essere avvitati con il pezzo e adattati sul modulo base o sul modulo strutturale.

Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M8,M10 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M8) 15.000 N
- forza di serraggio (M10) 25.000 N
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1121 UNILOCK Bullone di fissaggio grandezza del sistema 50 mm 316 kB
 Nota tecnica per sistema di serraggio modulare 50 1,6 MB

Disegni

UNILOCK Bullone di fissaggio grandezza del sistema 50 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D

D2D3HTSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1121.125180510AM101816,59558 39,08 €
K1121.225180510BM101816,59558 48,91 €
K1121.325180510CM101816,59558 36,74 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33