Gruppi merceologici
UNILOCK Modulo base 5 assi serraggio doppio grandezza del sistema 50 mm
K1118

UNILOCK Modulo base 5 assi serraggio doppio grandezza del...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota:I moduli base a 5 assi UNILOCK a serraggio doppio sono adattabili direttamente alla tavola con sistema a griglia forata o a tavole con cave a T, nonché a piastre a griglia.
 
Grazie alla struttura stretta del modulo di base, possono essere fissati con passi a partire da 40 mm.

Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M8,M10 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M8) 15.000 N
- forza di serraggio (M10) 25.000 N
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9

I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1118 UNILOCK Modulo base 5 assi serraggio doppio grandezza del sistema 50 mm 347 kB
 Nota tecnica per sistema di serraggio modulare 50 1,6 MB

Disegni

UNILOCK Modulo base 5 assi serraggio doppio grandezza del sistema 50 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineDH

SWForza di trazione
kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1118.000750507541010 825,30 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33