HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Adattatore per morsetto angolare, grandezza del sistema 80 mm
K1013

Adattatore per morsetto angolare, grandezza del sistema 80 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Nota:Con l'adattatore ortogonale è possibile lavorare i pezzi in diversi piani.
Il pezzo da lavorare rimane montato sull'adattatore ortogonale.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1013 Adattatore per morsetto angolare, grandezza del sistema 80 mm 261 kB
 Funzione 7,9 MB

Disegni

Adattatore per morsetto angolare, grandezza del sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniPeso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1013.100100080vedere il disegno7,2 987,99 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33