HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Bullone di fissaggio UNI lock  grandezza del sistema 80 mm
K0967

Bullone di fissaggio UNI lock grandezza del sistema 80 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Nota:I bulloni di fissaggio UNI lock sono ideati per serrare e posizionare i pezzi da lavorare.
I bulloni di fissaggio possono essere avvitati con il pezzo e adattati sul modulo base o sul modulo strutturale.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0967 Bullone di fissaggio UNI lock  grandezza del sistema 80 mm 281 kB
 Funzione 7,9 MB

Disegni

Bullone di fissaggio UNI lock  grandezza del sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1D2D3HTSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0967.140160512A16M1216,510,3510,510 80,37 €
K0967.140180512A18M1216,510,3510,510 80,37 €
K0967.140200512A20M1216,510,3510,510 80,37 €
K0967.140220516A22M1618,514,2512,517 64,73 €
K0967.140240516A24M1618,514,2512,517 64,73 €
K0967.140250512A25M1216,510,3510,510 44,65 €
K0967.140250516A25M1618,514,2512,517 55,81 €
K0967.140251012A25M1216,510,31010,510 55,81 €
K0967.140251016A25M1618,514,21012,517 61,38 €
K0967.240160512B16M1216,510,3510,510 104,74 €
K0967.240180512B18M1216,510,3510,510 104,74 €
K0967.240200512B20M1216,510,3510,510 104,74 €
K0967.240220516B22M1618,514,2512,517 83,71 €
K0967.240240516B24M1618,514,2512,517 83,71 €
K0967.240250512B25M1216,510,3510,510 61,38 €
K0967.240250516B25M1618,514,2512,517 72,54 €
K0967.240251012B25M1216,510,31010,510 72,54 €
K0967.240251016B25M1618,514,21012,517 78,13 €
K0967.340160512C16M1216,510,3510,510 73,87 €
K0967.340180512C18M1216,510,3510,510 73,87 €
K0967.340200512C20M1216,510,3510,510 73,87 €
K0967.340220516C22M1618,514,2512,517 58,04 €
K0967.340240516C24M1618,514,2512,517 58,04 €
K0967.340250512C25M1216,510,3510,510 42,41 €
K0967.340250516C25M1618,514,2512,517 50,22 €
K0967.340251012C25M1216,510,31010,510 50,22 €
K0967.340251016C25M1618,514,21012,517 55,81 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33