HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Bullone di fissaggio UNI lock  per fissaggio del pezzo da lavorare  grandezza del sistema 80 mm
K0968

Bullone di fissaggio UNI lock per fissaggio del pezzo da...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Nota:I bulloni di fissaggio UNI lock sono concepiti per il serraggio e il posizionamento del pezzo da lavorare. I bulloni possono essere avvitati con il pezzo e adattati sul modulo base o sul modulo di fissaggio aggiuntivo. I bulloni di fissaggio vengono avvitati al pezzo con viti calibrate (K0970, K0971).
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0968 Bullone di fissaggio UNI lock per fissaggio del pezzo da lavorare grandezza del sistema 80 mm 225 kB
 Funzione 7,9 MB

Disegni

Bullone di fissaggio UNI lock  per fissaggio del pezzo da lavorare  grandezza del sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordine

D1D2CADAcc.PrezzoOrdinare
K0968.121218,4 83,71 €
K0968.161621,1 94,87 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33