- Parti operative | Elementi standard
- Tecnica di serraggio
- Tecnica di serraggio di pezzi da lavorare
- Tecnica di serraggio modulare
- Tecnica di serraggio a punto zero
- Sistema di bloccaggio a punto zero
- Sistema di bloccaggio modulare a 5 assi 80
- K0960
UNILOCK Modulo base 5 assi Grandezza del sistema 80 mm
- K0961
UNILOCK 5 assi, modulo base serraggio doppio grandezza del sistema 80 mm
- K1868
UNILOCK Modulo base 5 assi VARIO Sistema da 80 mm
- K1867
UNILOCK Modulo base 5 assi DUO Sistema da 80 mm
- K0962
UNILOCK 5 assi, base di montaggio per serraggio universale grandezza del sistema 80 mm
- K0963
UNILOCK 5 assi, modulo di serraggio aggiuntivo grandezza del sistema 80 mm
- K0965
UNILOCK 5 assi, adattatore Plangrip grandezza del sistema 80 mm
- K0966
UNILOCK 5 assi, adattatore di riduzione grandezza del sistema 80 mm
- K0966
UNILOCK 5 assi, adattatore di riduzione grandezza del sistema 80 mm
- K0969
Perno di centraggio e serraggio per cave a T UNILOCK grandezza del sistema 80 mm
- K0967
Bullone di fissaggio UNILOCK grandezza del sistema 80 mm
- K1471
Bullone di fissaggio UNILOCK con foro passante sistema da 80 mm
- K1974
Bullone di serraggio di compensazione UNILOCK Dimensione sistema 80 mm
- K1975
Perno di serraggio a coda di rondine UNILOCK Dimensione sistema 80 mm
- K0967
UNILOCK Bullone di fissaggio con perno filettato, grandezza del sistema 80 mm
- K0968
UNILOCK 5 assi, bullone di fissaggio per fissaggio del pezzo da lavorare, grandezza del sistema 80 mm
- K0970
UNILOCK 5 assi, viti a spallamento grandezza del sistema 80 mm
- K0971
UNILOCK 5 assi, viti a spallamento per il fissaggio del pezzo da lavorare, grandezza del sistema 80 mm
- K1012
Bulloni di fissaggio centranti UNILOCK dimensione del sistema 80 mm
- K1488
Chiave dinamometrica per sistema di serraggio modulare a 5 assi
- Sistema di bloccaggio modulare a 5 assi 50
- Sistema di bloccaggio modulare a 5 assi 138
- Sistema di posizionamento e di bloccaggio
- Tecnica di serraggio con morsa a vite
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0963UNILOCK 5 assi, modulo di serraggio aggiuntivo grandezza del... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo base: acciaio da bonifica. Bulloni di fissaggio in acciaio da cementazione.Versione:Corpo base e bullone di fissaggio ossidato. Superfici funzionali temprate e rettificate.Nota:I moduli strutturali a 5 assi UNILOCK servono ad aumentare l'altezza dei moduli base e della struttura. In base alla situazione di serraggio è possibile ottenere l'altezza ottimale combinando un modulo base con un modulo strutturale.Su richiesta:Con spina antitorsioneParticolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|