HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
UNI lock 5 assi, adattatore per pinza di serraggio  grandezza del sistema 80 mm
K0964

UNI lock 5 assi, adattatore per pinza di serraggio grandezza...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Nota:L'adattatore di pinze di serraggio a 5 assi UNI lock si prestano al serraggio di pezzi tondi. È possibile usare pinze di serraggio disponibili in commercio con la dicitura ER40. Possibilità di serraggio fino a D=26 mm. Consegna con battuta longitudinale regolabile, tuttavia senza pinze di serraggio. L'adattatore di pinze di serraggio è montabile direttamente sui moduli base con sicura per la rotazione o sul modulo strutturale H 75 mm con sicura per la rotazione.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0964 UNI lock 5 assi, adattatore per pinza di serraggio grandezza del sistema 80 mm 239 kB
 Funzione 7,9 MB

Disegni

UNI lock 5 assi, adattatore per pinza di serraggio  grandezza del sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniCADAcc.PrezzoOrdinare
K0964.25080vedere il disegno 429,70 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33