HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
UNI lock 5 assi, modulo di serraggio aggiuntivo  grandezza del sistema 80 mm
K0963

UNI lock 5 assi, modulo di serraggio aggiuntivo grandezza del...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Nota:I moduli strutturali a 5 assi UNI lock servono ad aumentare l'altezza dei moduli base e della struttura. In base alla situazione di serraggio è possibile ottenere l'altezza ottimale combinando un modulo base con un modulo strutturale.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0963 UNI lock 5 assi, modulo di serraggio aggiuntivo grandezza del sistema 80 mm 163 kB
 Funzione 7,9 MB

Disegni

UNI lock 5 assi, modulo di serraggio aggiuntivo  grandezza del sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

HSWForza di
serraggio
F kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0963.120750senza spina antitorsione75650152,64 524,57 €
K0963.120751con spina antitorsione75650152,85 680,82 €
K0963.121000senza spina antitorsione100650153,78 552,47 €
K0963.121250senza spina antitorsione125650154,625 591,53 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33