HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
UNI lock Bullone di fissaggio  con perno filettato  grandezza del sistema 80 mm
K0967

UNI lock Bullone di fissaggio con perno filettato grandezza...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Nota:I bulloni di fissaggio UNI lock sono ideati per serrare e posizionare i pezzi da lavorare.
I bulloni di fissaggio possono essere avvitati con il pezzo e adattati sul modulo base o sul modulo strutturale.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0967 UNI lock Bullone di fissaggio con perno filettato grandezza del sistema 80 mm 169 kB

Disegni

UNI lock Bullone di fissaggio  con perno filettato  grandezza del sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1

HSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0967.140002416AM162417 93,71 €
K0967.140003020AM203017 100,45 €
K0967.140003624AM243617 106,03 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33