HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
UNI lock Modulo base 5 assi forma A Grandezza del sistema 80 mm
K0960_A

UNI lock Modulo base 5 assi forma A Grandezza del sistema 80 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Nota:I moduli base a 5 assi UNI lock possono essere adattati direttamente a tavole macchina con sistema a griglia forata o a tavole con cave a T, nonché a pallet a griglia con passo 40/50 mm, sistema M12. Compatibili con sistema di bloccaggio a punto zero UNI lock con bulloni di fissaggio UNI lock. Con un perno di fissaggio appropriato, è possibile montarli anche sui sistemi di serraggio a punto zero convenzionali.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0960_A UNI lock Modulo base 5 assi forma A Grandezza del sistema 80 mm 265 kB

Disegni

UNI lock Modulo base 5 assi forma A Grandezza del sistema 80 mm
UNI lock Modulo base 5 assi forma A Grandezza del sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione

HH1SWForza di
serraggio
F kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0960.1207550400Asenza spina antitorsione7518,565015 636,17 €
K0960.1207550401Acon spina antitorsione7518,565015 747,79 €
K0960.1210050400Asenza spina antitorsione1002465015 664,08 €
K0960.1210050401Acon spina antitorsione1002465015 775,69 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33