Gruppi merceologici
UNILOCK Modulo base 5 assi DUO Sistema da 80 mm
K1867

UNILOCK Modulo base 5 assi DUO Sistema da 80 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota:I moduli base 5 assi UNILOCK DUO con le loro tre interfacce per bulloni di fissaggio sono impiegati per strutture alte e stabili con pezzi da lavorare pesanti.
Rispetto ai moduli base rotondi, le maggiori dimensioni generano una superficie di appoggio più ampia.
I moduli base DUO possono essere impiegati con la doppia interfaccia rivolta verso il basso o verso l'alto.
Tramite i fori passanti sui due lati, nella forma A è possibile un fissaggio aggiuntivo tramite viti a testa cilindrica. In alternativa, la versione forma B può essere fissata sul lato interfaccia doppia con un bullone di fissaggio rivolto verso il basso.
Sul bordo di serraggio laterale si possono fissare delle staffe di serraggio.
I fori di fissaggio consentono un ulteriore posizionamento.

Per un rialzo stabile della morsa a vite, due moduli base a 5 assi UNILOCK DUO vengono fissati alla tavola della macchina con la doppia interfaccia rivolta verso il basso. Il fissaggio delle morse a vite avviene con l'interfaccia semplice rivolta verso l'alto.

Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N
- forza di serraggio (M12) 50.000 N
- forza di serraggio (M16) 75.000N
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9

I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.

Le dimensioni universali dei bulloni di serraggio del sistema di serraggio modulare a 5 assi 80 e la compatibilità con il sistema di serraggio pneumatico a punto zero garantiscono un'ampia gamma di applicazioni.
Dati tecnici:- Forza di trazione 15 kN.
- Coppia di serraggio 15 Nm.
- Precisione di ripetibilità ≤ 0,005 mm.
Vantaggi:- Modulo base standard.
- Tre interfacce per bullone di fissaggio.
- Flessibilità di fissaggio.
- Azionamento meccanico.
- Posizionamento tramite cono corto.
- Elevata forza di trazione.
- Tempi di allestimento ottimizzati.
Accessori:Bullone di fissaggio K0967, K0968, K0969, K1471.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1867 UNILOCK Modulo base 5 assi DUO Sistema da 80 mm 439 kB

Disegni (sintesi completa)

UNILOCK Modulo base 5 assi DUO Sistema da 80 mm

UNILOCK Modulo base 5 assi DUO Forma A
Sistema da 80 mm

Maggiori informazioni

Disegni

UNILOCK Modulo base 5 assi DUO Forma A Sistema da 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaLHD

H1H2SWTT1Coppia di
serraggio
max. Nm
Forza di trazione
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1867.12075500A149,575122525616,55,51515 1.333,50 €
K1867.12100500A162,5100122521630121515 1.512,00 €

UNILOCK Modulo base 5 assi DUO Forma B
Sistema da 80 mm

Maggiori informazioni

Disegni

UNILOCK Modulo base 5 assi DUO Forma B Sistema da 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaLHD

H1H2SWTT1Coppia di
serraggio
max. Nm
Forza di trazione
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1867.12150500B162,5150125952635121515 1.774,50 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33