|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio per cuscinetti volventi.Versione:temprato e brunito.Nota:Con una tolleranza di interasse di ±0,005 mm e l'uso di 2 bussole di centraggio di qualità I, è possibile raggiungere una precisione di ripetizione del serraggio inferiore a ±0,013 mm. Con una tolleranza di interasse di ±0,03 mm e l'uso di una bussola di centraggio di qualità I e una di qualità II, è possibile raggiungere una precisione di ripetizione del serraggio inferiore a ±0,04 mm. Le bussole di centraggio vengono inserite esercitando una leggera pressione nei fori di alloggiamento delle piastre di staffaggio. Per maggiori informazioni consultare le informazioni generali.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | D | T=Tolleranza | D1 | L | Foro di alloggiamento per bussola di centraggio Ø +0,010 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0936.113013 | qualità I | 13 | +0,005 - +0,018 | 19,04 | 13 | 19,016 | | | 15,33 € | | K0936.113020 | qualità I | 13 | +0,005 - +0,018 | 19,04 | 20 | 19,016 | | | 16,00 € | | K0936.116020 | qualità I | 16 | +0,005 - +0,018 | 25,042 | 20 | 25,016 | | | 15,33 € | | K0936.116025 | qualità I | 16 | +0,005 - +0,018 | 25,042 | 25 | 25,016 | | | 16,00 € | | K0936.120020 | qualità I | 20 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 16,65 € | | K0936.120025 | qualità I | 20 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 18,88 € | | K0936.125020 | qualità I | 25 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 16,65 € | | K0936.125025 | qualità I | 25 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 18,88 € | | K0936.130020 | qualità I | 30 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 22,72 € | | K0936.130025 | qualità I | 30 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 24,96 € | | K0936.135020 | qualità I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 22,72 € | | K0936.135025 | qualità I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 24,96 € | | K0936.135040 | qualità I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 40 | 45,018 | | | 26,96 € | | K0936.135050 | qualità I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 50 | 45,018 | | | 28,61 € | | K0936.150020 | qualità I | 50 | +0,005 - +0,018 | 63,546 | 20 | 63,521 | | | 43,38 € | | K0936.150040 | qualità I | 50 | +0,005 - +0,018 | 63,546 | 40 | 63,521 | | | 49,62 € | | K0936.150050 | qualità I | 50 | +0,005 - +0,018 | 63,546 | 50 | 63,521 | | | 53,29 € | | K0936.213013 | qualità II | 13 | +0,025 - +0,050 | 19,04 | 13 | 19,016 | | | 15,33 € | | K0936.213020 | qualità II | 13 | +0,025 - +0,050 | 19,04 | 20 | 19,016 | | | 16,00 € | | K0936.216020 | qualità II | 16 | +0,025 - +0,050 | 25,042 | 20 | 25,016 | | | 15,33 € | | K0936.216025 | qualità II | 16 | +0,025 - +0,050 | 25,042 | 25 | 25,016 | | | 16,00 € | | K0936.220020 | qualità II | 20 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 16,65 € | | K0936.220025 | qualità II | 20 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 18,88 € | | K0936.225020 | qualità II | 25 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 16,65 € | | K0936.225025 | qualità II | 25 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 18,88 € | | K0936.230020 | qualità II | 30 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 22,72 € | | K0936.235025 | qualità II | 35 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 24,96 € | | K0936.235040 | qualità II | 35 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 40 | 45,018 | | | 26,96 € | | K0936.235050 | qualità II | 35 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 50 | 45,018 | | | 28,61 € | | K0936.250025 | qualità II | 50 | +0,025 - +0,050 | 63,546 | 25 | 63,521 | | | 46,06 € | | K0936.250050 | qualità II | 50 | +0,025 - +0,050 | 63,546 | 50 | 63,521 | | | 53,29 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|