Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio per cuscinetti volventi.Versione:temprato e brunito.Nota:Con una tolleranza di interasse di ±0,005 mm e l'uso di 2 bussole di centraggio di qualità I, è possibile raggiungere una precisione di ripetizione del serraggio inferiore a ±0,013 mm.
Con una tolleranza di interasse di ±0,03 mm e l'uso di una bussola di centraggio di qualità I e una di qualità II, è possibile raggiungere una precisione di ripetizione del serraggio inferiore a ±0,04 mm.
Le bussole di centraggio vengono inserite esercitando una leggera pressione nei fori di alloggiamento delle piastre di staffaggio.
Per maggiori informazioni consultare le informazioni generali.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0936 Bussole di centraggio 254 kB
 TechnHinweis_Positionier-_Spannsystem_IT 399 kB

Disegni

Bussole di centraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1D

T=TolleranzaD1LForo di alloggiamento
per bussola di centraggio
Ø +0,010
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0936.113013qualità I13+0,005 - +0,01819,041319,016 14,83 €
K0936.113020qualità I13+0,005 - +0,01819,042019,016 15,48 €
K0936.116020qualità I16+0,005 - +0,01825,0422025,016 14,83 €
K0936.116025qualità I16+0,005 - +0,01825,0422525,016 15,48 €
K0936.120020qualità I20+0,005 - +0,01835,0422035,018 16,11 €
K0936.120025qualità I20+0,005 - +0,01835,0422535,018 18,26 €
K0936.125020qualità I25+0,005 - +0,01835,0422035,018 16,11 €
K0936.125025qualità I25+0,005 - +0,01835,0422535,018 18,26 €
K0936.130020qualità I30+0,005 - +0,01845,0422045,018 21,98 €
K0936.130025qualità I30+0,005 - +0,01845,0422545,018 24,14 €
K0936.135020qualità I35+0,005 - +0,01845,0422045,018 21,98 €
K0936.135025qualità I35+0,005 - +0,01845,0422545,018 24,14 €
K0936.135040qualità I35+0,005 - +0,01845,0424045,018 26,08 €
K0936.135050qualità I35+0,005 - +0,01845,0425045,018 27,67 €
K0936.150020qualità I50+0,005 - +0,01863,5462063,521 41,95 €
K0936.150040qualità I50+0,005 - +0,01863,5464063,521 48,00 €
K0936.150050qualità I50+0,005 - +0,01863,5465063,521 51,53 €
K0936.213013qualità II13+0,025 - +0,05019,041319,016 14,83 €
K0936.213020qualità II13+0,025 - +0,05019,042019,016 15,48 €
K0936.216020qualità II16+0,025 - +0,05025,0422025,016 14,83 €
K0936.216025qualità II16+0,025 - +0,05025,0422525,016 15,48 €
K0936.220020qualità II20+0,025 - +0,05035,0422035,018 16,11 €
K0936.220025qualità II20+0,025 - +0,05035,0422535,018 18,26 €
K0936.225020qualità II25+0,025 - +0,05035,0422035,018 16,11 €
K0936.225025qualità II25+0,025 - +0,05035,0422535,018 18,26 €
K0936.230020qualità II30+0,025 - +0,05045,0422045,018 21,98 €
K0936.235025qualità II35+0,025 - +0,05045,0422545,018 24,14 €
K0936.235040qualità II35+0,025 - +0,05045,0424045,018 26,08 €
K0936.235050qualità II35+0,025 - +0,05045,0425045,018 27,67 €
K0936.250025qualità II50+0,025 - +0,05063,5462563,521 44,55 €
K0936.250050qualità II50+0,025 - +0,05063,5465063,521 51,53 €