Gruppi merceologici
Tenditore a 3 assi per piastre modulari
K0939

Tenditore a 3 assi per piastre modulari

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Piastre base e ganasce in acciaio da cementazione.
Appoggi in accio.
Ganasce per morsa in acciaio speciale.
Perno di serraggio in acciaio per utensili.
Versione:Piastre base e ganasce brunite.
Appoggi temprati, in finitura naturale.
Ganasce per morsa in finitura naturale.
Perno di serraggio temprato, in finitura naturale.
Nota:Tenditore a 3 assi per il montaggio su piastre modulari. Il sistema di bloccaggio consente una lavorazione senza danni agli angoli su 3 lati con appena 8 mm di profondità di serraggio. Con questo sistema di bloccaggio sono possibili ampiezze di serraggio di 22 - 236 mm e sono estensibili a piacimento con gli alberi di estensione disponibili facoltativamente K0947.
Con l'inserimento dell'albero di avanzamento direttamente sotto l'appoggio del pezzo, su quest'ultimo agisce una forza di serraggio fino a 22 kN che non si perde con la piegatura. L'uso del pin di bloccaggio con estremità a coppa di 4 mm garantisce un innesto a perno senza pre-stampaggio.
Per fissare il tenditore su piastre modulari forate si consigliano viti calibrate K0815.
Nel set del tenditore è compreso 1 albero di estensione con L = 60 mm e L = 120 mm.

* L'altezza di serraggio può essere aumentata con rialzi di adattamento K0941 e barre di appoggio K0942.
Accessori:Set di arresto K0948
Viti calibrate K0815
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0939 Tenditore a 3 assi per piastre modulari 169 kB
 Nota tecnica per morsa di serraggio a 5 assi 1,7 MB

Disegni

Tenditore a 3 assi per piastre modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordine

PassoAA1BB1B2DHForza di
bloccaggio
max. kN
Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0939.401210040x40 (M12)4016019014812412100 *2218,88 2.229,15 €
K0939.501210050x50 (M12)5015019013811412100 *2219,445 2.257,50 €
K0939.501610050x50 (M16)5015019013411016100 *2218,74 2.257,50 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33