DescrizioneDescrizione del prodotto:Le ganasce combi vengono utilizzate per il serraggio e il bloccaggio dei pezzi senza pre-calibratura, ad es. elementi grezzi, truciolatura difficile, getti, ecc. e per il bloccaggio pull-down di superfici di pezzi lavorati e rettificati. Materiale:Acciaio.Versione:Ganasce per morsa temprate, non trattate. Pin di bloccaggio temprati, bruniti. Superficie di contatto in metallo duro. Scala incisa a laser.Nota:Quando si utilizzano le ganasce combinate lisce/con pin per il serraggio, il pezzo deve essere posizionato su un listello d'appoggio con un'altezza di 12 mm vicino ai pin di serraggio.Accessori:Viti Torx M6x10Uso:Serraggio ad accoppiamento geometrico senza pre-calibratura. Per superfici del pezzo in lavorazione pre-lavorate e rettificateNota disegno:
1) Superficie di contatto in metallo duro
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.