DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.FornituraForma A K1008.0012 4x staffe di serraggio M12 4x viti a testa esagonale M12x55 classe di resistenza 12.9 4x rondelle per dispositivi di bloccaggio per M12
K1008.0016 4x staffe di serraggio M16 4x viti a testa esagonale M16x60 classe di resistenza 12.9 4x rondelle per dispositivi di bloccaggio per M16
Forma B K1008.1412 4x staffe di serraggio M12 4x viti a testa esagonale M12x55 classe di resistenza 12.9 4x rondelle per dispositivi di bloccaggio per M12 4x dadi per cave a T con dimensione della cava 14 2x tasselli di guida 2x viti a testa cilindrica M6x12
K1008.1816 4x staffe di serraggio M16 4x viti a testa esagonale M16x60 classe di resistenza 12.9 4x rondelle per dispositivi di bloccaggio per M16 4x dadi per cave a T con dimensione della cava 18 2x tasselli di guida 2x viti a testa cilindrica M6x12 Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.