1) Ampiezza di serraggio 20-72 mm, albero adattatore 60 mm + mandrino filettato
2) Ampiezza di serraggio 72-135 mm, albero adattatore 60 mm + albero di prolunga 60 mm + mandrino filettato
3) Ampiezza di serraggio 80-140 mm, albero adattatore 120 mm + mandrino filettato
4) Ampiezza di serraggio 140-200 mm, albero adattatore 180 mm + mandrino filettato
5) Ampiezza di serraggio 140-200 mm, albero adattatore 120 mm + albero di prolunga 60 mm + mandrino filettato
6) Ampiezza di serraggio 200-260 mm, albero adattatore 180 mm + albero di prolunga 60 mm + mandrino filettato
7) Ampiezza di serraggio 200-260 mm, albero adattatore 120 mm + albero di prolunga 120 mm + mandrino filettato
8) Ampiezza di serraggio 260-320 mm, albero adattatore 180 mm + albero di prolunga 120 mm + mandrino filettato
9) Ampiezza di serraggio 260-320 mm, albero adattatore 120 mm + albero di prolunga 120 mm + albero di prolunga 60 mm + mandrino filettato
10) Ampiezza di serraggio 320-380 mm, albero adattatore 180 mm + albero di prolunga 120 mm + albero di prolunga 60 mm + mandrino filettato