HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio temprato.Versione:Superficie non trattata.Nota:I listelli d'appoggio sono indicati per la regolazione della profondità di serraggio del pezzo da lavorare con la morsa 5 assi compatta.
Con listello d'appoggio da 12 mm effetto discendente del pezzo da lavorare.
Con listello d'appoggio da 17 mm effetto discendente < Deformazione bordi.

Fornitura a coppie.
Accessori:a K0973
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0974 Listelli d'appoggio 82 kB
 Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto 2,7 MB

Disegni

Listelli d'appoggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

BHCADAcc.PrezzoOrdinare
K0974.09003129012 82,04 €
K0974.09003179017 86,35 €
K0974.125031212512 94,98 €
K0974.125031712517 99,31 €