HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:brunito.
Superficie di appoggio rettificata.
Nota:Piastre base con scanalature di adattamento sul lato inferiore, per un allineamento semplice della piastra sulla tavola della macchina.
Fissaggio tramite fori modulari 12F7 possibile per distanze modulari di 40 mm e 50 mm.
Sono previsti intagli laterali per mezzi di bloccaggio separati.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0994 Piastre d'appoggio 186 kB
 Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto 2,7 MB

Disegni

Piastre d'appoggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AA1A2BLVite a spallamento
corrispondente
Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0994.09028020x1024025090280K0815.120555,74 645,48 €
K0994.12528020x10240250125280K0815.120558,52 739,39 €
K0994.09040031x1035036090400K0815.120558,33 890,51 €
K0994.12540031x10350360125400K0815.1205512,25 990,89 €