HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale, esecuzione:Acciaio per utensili, temprato.Nota:Idoneo per ganascia per morse standard o grezza.
Il montaggio avviene per inserimento a pressione.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0946 Pin di bloccaggio 115 kB

Disegni

Pin di bloccaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

VersioneD1UtilizzoCADAcc.PrezzoOrdinare
K0946.05000spianato7,5Materiale con resistenza alla trazione maggiore di 1000 N/mm² 7,46 €
K0946.05400estremità a coppa4Materiale con resistenza alla trazione fino a ca. 1000 N/mm² 7,46 €
K0946.05600estremità a coppa6Materiale con resistenza alla trazione fino a ca. 1000 N/mm² 7,46 €