HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da bonifica.Versione:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato colore nero.Nota:La particolarità di questi morsetti a V è da ricercare nel sovrametallo. Questo aumento di lunghezza consente di adattare la lavorazione dei profili alla geometria del pezzo. Inoltre, sono adatti per serraggi multipli grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue. Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli.
I morsetti a V possono essere utilizzati per il serraggio sia in un foro filettato, sia in una cava a T. Se si avvita la vite di serraggio, i due segmenti di bloccaggio entrano in movimento e spingono i pezzi da lavorare contro le ganasce rigide del dispositivo di lavorazione.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.

Percorso di spostamento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Nota bene:La particolarità dei morsetti a V è da ricercare nel sovrametallo pari a 3 mm per ogni ganascia per morsa per il modello M8 e a 5 mm per i modelli M10, M12 e M16.Nota disegno:
D) Vite a testa cilindrica DIN 6912

1) Morsetto a V
2) Pezzo da lavorare
3) Riscontro
4) Piastra base
5) Cilindro pneumatico/idraulico
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0649 Morsetti a doppio cuneo con sovrametallo 200 kB

Disegni

Morsetto a V con sovrametallo

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

A
min.
A
max.
BCEF
Vite a testa cilindrica
DIN 6912
Forza di bloccaggio
kN
Coppia
di serraggio
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0649.3108stretto36,539,524152M8x251119 80,77 €
K0649.3110stretto424728193,5M10x251537 106,88 €
K0649.3112stretto5459,530223,5M12x402365 115,58 €
K0649.3116stretto657240294M16x6038160 166,55 €
K0649.3208largo36,539,530152M8x251119 100,67 €
K0649.3210largo424738193,5M10x251537 123,05 €
K0649.3212largo5459,548223,5M12x402365 144,17 €
K0649.3216largo657248294M16x6038160 185,19 €