HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Morsetto a V, superfici di fissaggio lisce o zigrinate
K0039

Morsetto a V, superfici di fissaggio lisce o zigrinate

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da bonifica.Versione:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato colore nero.Nota:Grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue, i morsetti a V sono adatti per serraggi multipli. Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli.
I morsetti a V possono essere utilizzati per il serraggio sia in un foro filettato, sia in una cava a T. Se si avvita la vite di serraggio, i due segmenti di bloccaggio entrano in movimento e spingono i pezzi da lavorare contro le ganasce rigide del dispositivo di lavorazione.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.

Percorso di spostamento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Nota disegno:
1) Superfici di contatto lucide
2) Superfici di contatto zigrinate

3) Morsetto a V
4) Pezzo da lavorare
5) Battuta fissa
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0039 Morsetti a V superfici di fissaggio lisce o zigrinate 182 kB

Disegni

Morsetto a V, superfici di fissaggio lisce o zigrinate

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
versione liscia
N. ordine
zigrinato
A
min.
A
max.
BCEF
Vite a testa cilindrica
DIN 6912
Forza di bloccaggio
kN
Coppia
di serraggio
Nm
Filtro
K0039.1108K0039.210830,533,524152M8x251525
K0039.1110K0039.2110323728193,5M10x252049
K0039.1112K0039.21124449,530223,5M12x403085
K0039.1116K0039.2116556240294M16x6050210
N. ordine
versione liscia
N. ordine
zigrinato
A
min.
A
max.
BCEF
Vite a testa cilindrica
DIN 6912
Forza di bloccaggio
kN
Coppia
di serraggio
Nm
Filtro
K0039.1208K0039.220830,533,530152M8x251525
K0039.1210K0039.2210323738193,5M10x252049
K0039.1212K0039.22124449,548223,5M12x403085
K0039.1216K0039.2216556248294M16x6050210