DescrizioneDescrizione del prodotto:Grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue, i morsetti a V sono adatti per serraggi multipli. Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli. I morsetti a V possono essere utilizzati insieme in linea sia nei fori filettati sia nella cave a T. Il serraggio della vite permette il bloccaggio dei pezzi: il movimento dei segmenti spinge i pezzi contro le ganasce. Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze. Percorso di spostamento: M12 = ±1,0 mm.Materiale:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da cementazione.Versione:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato, fosfatato.Nota:I due fori di avvitamento presenti sulla superficie di fissaggio permettono di montare altri supporti in modo da ottimizzare il bloccaggio dei pezzi.FornituraMorsetto a V. Vite di fissaggio.Nota disegno:
Forma A: Superficie di contatto non trattata Forma B: Superficie di contatto zigrinata Forma C: con livello Forma D: con sovrametallo Forma E: con pin di bloccaggio
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.