- Parti operative | Elementi standard
- Tecnica di serraggio
- Tecnica di serraggio di pezzi da lavorare
- Tecnica di serraggio modulare
- Tecnica di serraggio a punto zero
- Tecnica di serraggio con morsa a vite
- Morsa a 5 assi KIPPflexX
Morsa a 5 assi compatta
- Morsa a 3 assi
Morsa a 5 assi
- Tenditore centrico
- Tenditore CNC
- Sistema di bloccaggio multiplo
- K1828
Sistema di bloccaggio multiplo, morsetto a cuneo su due lati Ganascia fissa ES
- K1829
Sistema di bloccaggio multiplo, morsetto a cuneo su due lati Ganascia fissa DS
- K1830
Sistema di bloccaggio multiplo, morsetto a cuneo su un solo lato Ganascia fissa ES
- K1746
Guide di serraggio per sistema di bloccaggio multiplo
- K1747
Guide di serraggio corte per sistema di bloccaggio multiplo
- K1748
Morsetto a V
- K1749
Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo
- K1749_A
Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma A, superfici di serraggio lisce
- K1749_B
Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma B, superfici di serraggio zigrinate
- K1749_C
Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma C, con gradino
- K1749_D
Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma D, con sovrametallo
- K1749_E
Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma E, con pin di bloccaggio
- K1750
Ganasce fisse ES per sistema di bloccaggio multiplo
- K1751
Ganasce fisse DS per sistema di bloccaggio multiplo
- K1752
Listelli d'appoggio avvitabili per sistema di bloccaggio multiplo
- K1753
Ganasce di supporto con sovrametallo per ganasce fisse DS e ES
- K1754
Ganasce di supporto con prisma per ganascia fissa DS e ES
- K1755
Finecorsa per sistema di bloccaggio multiplo
- K1756
Distanziatore per finecorsa, sistema di bloccaggio multiplo
- K1757
Kit di staffe di serraggio per sistema di bloccaggio multiplo
- K1758
Tasselli a T per morsetto a V
- K0902
Sistemi di bloccaggio multipli battute dure
- K0903
Sistemi di bloccaggio multipli, battute morbide
- K0904
Listelli base
- K0905
Battuta rivestita in metallo duro e zigrinata
- K0905
Battute
- K0906
Blocco a V
- K0907
Battuta a effetto discendente
- K0908
Appoggi
- K0909
Tasselli tondi
- Mandrino autocentrante fisso
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1749_DMorsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue, i morsetti a V sono adatti per serraggi multipli. Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli. Il serraggio della vite permette al sistema di bloccaggio di spostarsi verso l´esterno e spingere il pezzo contro la ganascia di supporto. Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze. Percorso di spostamento: M12 = ±1,0 mm.Materiale:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da cementazione.Versione:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato, fosfatato.Nota:Questi morsetti a V possono essere usati soltanto unitamente con la guida di serraggio K1746 per serraggi multipli. I fori di montaggio laterali servono per fissare i finecorsa del pezzo. I due fori di avvitamento presenti sulla superficie di fissaggio permettono il montaggio di altri supporti ottimizzando la profondità di bloccaggio.Vantaggi:Grazie alla scala laterale della guida di serraggio e delle ganasce fisse è garantita un'elevata precisione di ripetibilità del serraggio.FornituraMorsetto a V. Viti di fissaggio Tasselli.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Filettatura interna | D1 | G Vite a testa cilindrica DIN 912 | Z Vite a testa cilindrica DIN 912 | Forza di bloccaggio max. kN | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1749.0500412 | D | 75 | 81 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M6 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 | | | 189,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|