|
|
K0902Sistemi di bloccaggio multipli battute dure |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Listello base, battute e dispositivo di serraggio a cuneo in acciaio da bonifica.Versione:Dentatura con tempra superficiale e rettificata. Battute trattate termicamente. Segmenti di bloccaggio temprati e bruniti.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | A min. | A max. | B | C | D | E | F | G Vite a testa cilindrica DIN 912 | H | H1 | L | L1 | L2 | Forza di bloccaggio ca. kN | Peso kg | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0902.08 | 30,5 | 33,5 | 24 | 25 | 12 H6 | 2,5 | M5 | M8x25 | 40 | 55 | 199 | 150 | 50 | 15 | 1,35 | | | 1.219,00 € | | K0902.12 | 44 | 49,5 | 48 | 40 | 12 F7 | 5 | M8 | M12x30 | 50 | 72 | 249 | 200 | 50 | 30 | 4,961 | | | 1.252,00 € | | K0902.16 | 55 | 62 | 48 | 40 | 16 F7 | 5 | M8 | M16x40 | 63 | 92 | 249 | 200 | 50 | 50 | 6,016 | | | 1.411,00 € | |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|