|
|
K0903Sistemi di bloccaggio multipli, battute morbide |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Listello base, battute e dispositivo di serraggio a cuneo in acciaio da bonifica.Versione:Dentatura con tempra superficiale e rettificata. Segmenti di bloccaggio temprati e bruniti.Nota:I segmenti di bloccaggio possiedono in base alla grandezza 3 mm (K0903.08) o 5 mm (K0903.12, K0903.16) di maggiorazione per la lavorazione per ganascia di serraggio.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | A min. | A max. | B | C | D | E | F | G Vite a testa cilindrica DIN 912 | H | H1 | L | L1 | L2 | Forza di bloccaggio ca. kN | Peso kg | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0903.08 | 36,5 | 39,5 | 24 | 31 | 12 H6 | 2,5 | M5 | M8x25 | 40 | 55 | 199 | 150 | 50 | 11 | 1,397 | | | 1.273,00 € | | K0903.12 | 54 | 59,5 | 48 | 50 | 12 F7 | 5 | M8 | M12x30 | 50 | 72 | 249 | 200 | 50 | 23 | 4,9 | | | 1.309,00 € | | K0903.16 | 65 | 72 | 48 | 50 | 16 F7 | 5 | M8 | M16x40 | 63 | 92 | 249 | 200 | 50 | 38 | 6,522 | | | 1.465,00 € | |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|