HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Ganasce avvitabili per dispositivo di serraggio centrico 65-80-125 mm, forma A, lisce
K0598_A

Ganasce avvitabili per dispositivo di serraggio centrico...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio temprato.Versione:Superfici di serraggio rettificate.Nota:Le ganasce a vite servono al serraggio di svariati pezzi di lavorazione. In base alla ganascia è possibile serrare pezzi di lavorazione grezzi o prelavorati.
Le ganasce a vite vengono avvitate sulle ganasce di base di supporto.

Compatibili con K1236, K1237
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0598_A Ganasce avvitabili per dispositivo di serraggio centrico 65-80-125 mm, forma A, lisce 113 kB

Disegni

Ganasce avvitabili per dispositivo di serraggio centrico 65-80-125 mm, forma A, lisce

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBH

H1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0598.0651A7,520106634 29,99 €
K0598.0801A7,52512,58138 34,73 €
K0598.1251A11,5402012660 43,55 €