Gruppi merceologici
Ganascia di supporto a gradino per lavorazione a 5 assi
K1115

Ganascia di supporto a gradino per lavorazione a 5 assi

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Ganascia a gradini temprata, superfici di serraggio rettificate.
Presa temprata.
Indicazioni per l'acquisto:Ganasce di supporto a gradini alte, in coppia, con due inserti di presa e tre mandrini di serraggio di lunghezza diversa.Nota:Il pezzo da lavorare viene prima serrato con il mandrino di centraggio inferiore e poi serrato nuovamente con il mandrino di serraggio superiore.

Dotazione di base:
Per una larghezza di griffa di 80 mm.
Fornitura di ganascia di supporto a gradini alta, in coppia, con 2 inserti di presa e 3 mandrini di serraggio di lunghezza diversa.
1. lunghezza 80 mm campo di serraggio 6 mm - 35 mm.
2. lunghezza 140 mm campo di serraggio 6 mm - 95 mm.
3. lunghezza 200 mm campo di serraggio 6 mm - 155 mm.

Per larghezza ganasce 125 mm.
Fornitura con una coppia di ganasce di supporto a gradini alte, con 2 inserti di presa e 3 perni di serraggio di lunghezza diversa.
1. Lunghezza 110 mm campo di serraggio 6 mm - 60 mm.
2. Lunghezza 245 mm campo di serraggio 6 mm - 200 mm.
3. Lunghezza 315 mm campo di serraggio 6 mm - 270 mm.
Vantaggi:Ideale per la lavorazione su 5 assi. Costruzione alta sulla tavola della macchina per dispositivi a 5 assi. Forza di serraggio direttamente sotto al pezzo da lavorare. Le ganasce di supporto sono integrabili in qualsiasi momento per le morse autocentranti di 80 mm e 125 mm. Il pezzo da lavorare viene prima bloccato con il mandrino di centraggio inferiore e poi serrato ulteriormente con il mandrino di serraggio superiore.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1115 Ganascia di supporto a gradino per lavorazione a 5 assi 407 kB

Disegni

Ganascia di supporto a gradino per lavorazione a 5 assi
Ganascia di supporto a gradino per lavorazione a 5 assi

Selezione/filtro articoli

N. ordine

VersioneBB1B2H

H1LPeso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1115.0801per lavorazione a 5 assi5323176265,1802,689 661,50 €
K1115.1251per lavorazione a 5 assi6723179093,11252,5 1.077,30 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33