HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Battute per ganasce di serraggio stabili
K1467

Battute per ganasce di serraggio stabili

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio colato.
Ganasce per morsa in acciaio da cementazione.
Versione:brunito.
Ganasce cementate.
Nota:Staffe di arresto per pezzi o dispositivi bloccati o fissati con una ganascia stabile alla tavola della macchina. Le ganasce di serraggio sono girevoli: presentano un lato liscio per i pezzi lavorati e uno zigrinato per le superfici di fissaggio grezze.

Usando un tassello piatto, è possibile posizionare la battuta esattamente nella cava della tavola della macchina.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1467 Battute per ganasce di serraggio stabili 190 kB

Disegni

Battute per ganasce di serraggio stabili

Selezione/filtro articoli

N. ordineCompatibile con
larghezza cava
BB1B2D

HH1H3LL1SCADAcc.PrezzoOrdinare
K1467.1912,14,16,18651920M68538401326612 171,62 €
K1467.2620,22,24,28,30752620M6100454017785,512 218,04 €
K1467.3832,36,42903820M612056402119512 264,45 €