HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Elemento di centraggio rotondo
K1166

Elemento di centraggio rotondo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:temprato (33-39 HRC) e brunito.Nota:La morsa di centraggio permette il centraggio e serraggio di un pezzo da lavorare nel foro.
Attraverso le superfici a cuneo vengono raggiunte forze di serraggio elevate.
A scelta possono essere ordinate morse di centraggio con vite a testa cilindrica o vite a testa svasata.
Morsa di centraggio con effetto di trazione verso il basso.
Nota disegno:
Forma A: con vite a testa svasata
Forma B: con vite a testa cilindrica

La misura H si riferisce all'altezza con ≥D.
La misura L si riferisce alla lunghezza con ≤D.

1) O-ring
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1166 Elemento di centraggio rotondo 319 kB

Disegni (sintesi completa)

Elemento di centraggio rotondo
Elemento di centraggio rotondo

Morsa di centraggio rotonda con vite a testa svasata, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Morsa di centraggio rotonda con vite a testa svasata, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D=DURCHMESSER MAX.D
min.
HH1LSWForza di
bloccaggio
max. kN
Coppia
di serraggio
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1166.10804AM410,385,50,97,32,50,92,1 18,30 €
K1166.11005AM512,3106,41,19,131,54,3 18,30 €
K1166.11206AM616,3128,61,311,242,17,3 21,37 €
K1166.11608AM8221611,51,616,25418 23,39 €

Morsa di centraggio rotonda con vite a testa cilindrica, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Morsa di centraggio rotonda con vite a testa cilindrica, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D max.D
min.
HH1LSWForza di
bloccaggio
max. kN
Coppia
di serraggio
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1166.20804BM410,385,55,17,131,52,7 21,37 €
K1166.21005BM512,3106,46,2942,55,4 21,37 €
K1166.21206BM616,3128,67,910,6559,1 25,43 €
K1166.21608BM8221611,510,415,46925 28,50 €