HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Morsa di centraggio rotonda con vite a testa cilindrica, Forma B
K1166_B

Morsa di centraggio rotonda con vite a testa cilindrica, Forma B

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:temprato (33-39 HRC) e brunito.Nota:La morsa di centraggio permette il centraggio e serraggio di un pezzo da lavorare nel foro.
Attraverso le superfici a cuneo vengono raggiunte forze di serraggio elevate.
Morsa di centraggio con effetto di trazione verso il basso.
Nota disegno:
La misura H si riferisce all'altezza con ≥D.

1) O-ring
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1166_B Morsa di centraggio rotonda con vite a testa cilindrica, Forma B 270 kB

Disegni

Morsa di centraggio rotonda con vite a testa cilindrica, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D
min.
D
max.
HH1LSWForza di
bloccaggio
kN
Coppia
di serraggio
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1166.20804BM4810,35,55,17,131,52,7 20,79 €
K1166.21005BM51012,36,46,2942,55,4 20,79 €
K1166.21206BM61216,38,67,910,6559,1 24,74 €
K1166.21608BM8162211,510,415,46925 27,72 €