HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Morsa di centraggio rotonda con vite a testa svasata, Forma A
K1166_A

Morsa di centraggio rotonda con vite a testa svasata, Forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:temprato (33-39 HRC) e brunito.Nota:La morsa di centraggio permette il centraggio e serraggio di un pezzo da lavorare nel foro.
Attraverso le superfici a cuneo vengono raggiunte forze di serraggio elevate.
Morsa di centraggio con effetto di trazione verso il basso.
Nota disegno:
La misura H si riferisce all'altezza con ≥D.

1) O-ring
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1166_A Morsa di centraggio rotonda con vite a testa svasata, Forma A 280 kB

Disegni

Morsa di centraggio rotonda con vite a testa svasata, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D=DURCHMESSER MAX.D
min.
HH1LSWForza di
bloccaggio
max. kN
Coppia
di serraggio
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1166.10804AM410,385,50,97,32,50,92,1 18,30 €
K1166.11005AM512,3106,41,19,131,54,3 18,30 €
K1166.11206AM616,3128,61,311,242,17,3 21,37 €
K1166.11608AM8221611,51,616,25418 23,39 €