HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo base in ghisa a grafite sferoidale (GJS).
Ganascia in acciaio da bonica temprato.
Versione:verniciata di nero.
Ganascia in non trattata.
Nota:Con la staffa di fissaggio laterale il pezzo da lavorare viene premuto contro il riscontro evitando contemporaneamente il sollevamento del pezzo.
La staffa di fissaggio e il riscontro vengono bloccati con viti cilindriche DIN 912. Utilizzando i due elementi si garantisce un bloccaggio sicuro.
Nota disegno:
1) Rondella conica e rondella concava per M12 e M16
2) Pezzo da lavorare
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0831 Staffa di fissaggio laterale 210 kB

Disegni (sintesi completa)

Staffa di fissaggio laterale

Staffa di fissaggio laterale forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa di fissaggio laterale forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaF
kN
F1
kN
Coppia
di serraggio
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0831.01A291,338 169,16 €

Staffa di fissaggio laterale forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa di fissaggio laterale forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaF
kN
F1
kN
Coppia
di serraggio
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0831.03B582,4150 212,11 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33