HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in ghisa a grafite sferoidale (GJS).
Ganascia in acciaio da bonica temprato.
Versione:verniciata di nero.
Ganascia in non trattata.
Nota:Con la staffa di fissaggio laterale il pezzo da lavorare viene premuto contro il riscontro evitando contemporaneamente il sollevamento del pezzo.
La staffa di fissaggio e il riscontro vengono bloccati con viti cilindriche DIN 912. Utilizzando i due elementi si garantisce un bloccaggio sicuro.
Nota disegno:
1) Rondella conica e rondella concava per M12 e M16
2) Pezzo da lavorare
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0831_A Staffa di fissaggio laterale forma A 244 kB

Disegni

Staffa di fissaggio laterale forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaF
kN
F1
kN
Coppia
di serraggio
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0831.01A291,338 169,16 €

Altri articoli di questa categoria