Gruppi merceologici
Mandrini di serraggio per piccoli fori
K1293

Mandrini di serraggio per piccoli fori

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4305.Versione:Superficie non trattata.Nota:Il mandrino di serraggio trova applicazione in piccoli fori (fori passanti) per posizionare e serrare i pezzi da lavorare. Il movimento di serraggio si effettua a mano dall'alto con una chiave a brugola. Possono essere rettificati fino al diametro desiderato. La tolleranza del foro di alloggiamento consigliata è H7.

D min. = diametro minimo ammesso al quale può essere rettificato "D".

- utilizzabile in fori da Ø5 a Ø12,5 mm
- struttura compatta, ingombro di montaggio ridotto
- gestione semplice
- posizione di montaggio a scelta
- diverse varianti di montaggio possibili
- protezione della superficie del pezzo da lavorare mediante la compressione della superficie
- adattabile individualmente al diametro
Montaggio:Se necessario, il diametro D può essere adattato al diametro da serrare. In questo caso ampliare il mandrino di serraggio di circa 0,2 mm (corsa di serraggio) oltre il diametro in condizione di riposo. Ora il mandrino di serraggio viene rettificato fino al diametro interno del pezzo da lavorare.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1293 Mandrini di serraggio per piccoli fori 241 kB

Disegni

Mandrini di serraggio per piccoli fori

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D
min.
D1D2D3D4HH1LL1SW1SW2TCoppia di
serraggio
max. Nm
Forza di
bloccaggio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1293.10506065106M6M382,51066260,90,19 23,15 €
K1293.10608086106M6M3102,510662,562,40,34 23,51 €
K1293.108100108128M8M41231288374,40,62 24,11 €
K1293.11012512,510128M8M41531288478,10,62 24,94 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33