HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento acciaio da costruzione, vite a testa conica acciaio da cementazione.Versione:Alloggiamento brunito.
Vite a testa conica cementata.
Nota:Il mandrino di serraggio è particolarmente indicato per la seconda lavorazione dei pezzi da tornire. Il diametro D può essere adattato al diametro del pezzo da fissare sia mediante tornitura, sia mediante fresatura.
Struttura bassa - senza fastidiose staffe di serraggio
Movimento di serraggio con brugola o idraulico.

* D min. = diametro minimo ammesso per la tornitura o la fresatura di "D".
Montaggio:Ampliare il mandrino di serraggio di circa 0,1 mm (corsa di serraggio) oltre il diametro in condizione di riposo. Ora il mandrino di serraggio viene lavorato al tornio o alla fresa, fino al raggiungimento del diametro interno del pezzo da lavorare.
La flangia può essere centrata, all'occorrenza, in un foro o con spine di registro.
Nota disegno:
1) Vite a testa conica
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0357 Mandrini di serraggio 202 kB

Disegni

Mandrini di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD
min.
D1D2D3
per vite a testa
svasata ISO 10642
D4
Vite a testa
conica
HH1H2H3SW
Vite a testa
conica
Coppia di
serraggio
max. Nm
Forza di
bloccaggio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0357.0204077,44,120 h913,7M2M210,77,66,14,11,50,71,1 69,55 €
K0357.04081212,4829,72 h921M3M421,816158354,2 70,76 €
K0357.06121414,212,231,5 h923,1M3M624,91915125178,5 72,16 €
K0357.0814202013,537,5 h929M3M824,919151463411,1 73,76 €
K0357.062027271850 h939,4M4M1028,622,217,51786020 95,85 €
K0357.10253535,32356 h945,5M4M1231,825,420,6211015026,3 118,04 €
K0357.1234424229,369,5 h855,9M5M1639,631,827221428044,5 150,56 €
K0357.12345251,529,375,5 h963,9M5M1639,631,827221428044,5 156,28 €
K0357.16307777,729,3107,5 h992,5M6M1645,537,632,3201428044,5 252,65 €
K0357.163010310329,3132,9 h9118M6M1645,537,632,3201428044,5 385,48 €
K0357.163017517529,3132,9 h9118M6M1645,537,632,3201428044,5 750,18 €