HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite eccentrica trattata termicamente a 10.9.
Morsetto esagonale acciaio da cementazione.
Versione:Vite eccentrica brunita.
Morsetto esagonale temprato e brunito.
Nota:Con i morsetti esagonali variabili si riducono al minimo i costi per i dispositivi di serraggio. La distanza di serraggio può essere modificata fino a 17 mm, senza bisogno di spostare il foro. È sufficiente girare l'esagono variabile.
I morsetti sono disponibili con bordi lisci per le superfici lavorate oppure con bordi dentati per gli elementi grezzi.
Su richiesta:Viti eccentriche di ricambio.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0023 Morsetti esagonali variabili 162 kB

Disegni

Morsetti esagonali variabili

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione

Distanza A
con bordo n.
DHH1S
(corsa eccentrico)
Forza di
bloccaggio
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0023.09Aliscio1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118 61,12 €
K0023.10Aliscio7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118 67,70 €
K0023.11Aliscio13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118 74,64 €
K0023.13Bdentato1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118 66,35 €
K0023.14Bdentato7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118 71,83 €
K0023.15Bdentato13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118 80,39 €