HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Morsetto a V con sovrametallo
K0041

Morsetto a V con sovrametallo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio per utensili.
Segmenti di bloccaggio in acciaio per utensili (30 HRC).
Versione:Corpo base temprato.
Segmenti di bloccaggio bruniti.
Superfici del cuneo rettificate.
Nota:

La particolarità dei morsetti a V è da ricercare nel sovrametallo pari a 3 mm per ogni ganascia per morsa per il modello K0041.08 e a 5 mm per i modelli K0041.12 e K0041.16.
Questo aumento di lunghezza consente la lavorazione di forme adattate alla geometria del pezzo (v. figura).

Le ganasce per morsa modello K0041.08 e K0041.0810 non presentano zigrinatura.

Percorso di spostamento per il n. d'ordine:
K0041.08 = ±0,5 mm
K0041.12 = ±1,0 mm
K0041.16 = ±1,5 mm

Nota disegno:
1) Morsetto a V
2) Pezzo da lavorare
3) Riscontro
4) Piastra base
5) Cilindro pneumatico/idraulico
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0041 Morsetto a V con sovrametallo 251 kB

Disegni

Morsetto a V con sovrametallo

Selezione/filtro articoli

N. ordineA
min.
A
max.
BCDEF
Vite a testa
cilindrica DIN 912
GForza di
bloccaggio
kN
Coppia
di serraggio
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0041.0833372915212,5M8x25per foro filettato1525 116,79 €
K0041.081033372915212,5M8x25per cava a T 101525 116,79 €
K0041.1252594122304M12x40per foro filettato3085 176,38 €
K0041.121452594122304M12x30per cava a T 143085 176,38 €
K0041.1667765629425M16x60per foro filettato50210 290,12 €
K0041.161867765629425M16x50per cava a T 1850210 290,12 €